Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

UDX-4K22

Уникальная ссылка: UDX-4K22
Брэнд: Barco
Тип продукции: Rental & Staging
Группа продукции: Large venue projectors
Ширина (мм): 660
Высота (мм): 350
Глубина (мм): 830
Дата публикации: 2018-02-07
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)
The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market bring reliable and razor-sharp 4K images to every type of event and venue.

The UDX-4K22 features 4K UHD resolution and 21,000 lumens light output to ensure flawless shows with accurate colors. The Constant Light Output (CLO) functionality also guarantees constant brightness and color over time. The UDX platform offers the widest color spectrum in the industry, matching the renowned Xenon quality and outperforming the Rec. 709 color space - without compromising on brightness.

21000 (WQ)/20000 (4K UHD) lumen


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал:
Разработано в: Belgium
Страна-производитель: Belgium
Масса нетто (кг): 87.5

Категория BIMobject: Electronics - Visual - Projectors
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Multimedia projectors
Код ССКПУ ООН: 45111609
Uniclass 1.4 Код: JW2
Uniclass 1.4 Описание: Audio-visual
Uniclass 2.0 Код: PR-35-25-04
Uniclass 2.0 Описание: Audio Visual Furniture
Uniclass 2015 Код: Pr_40_30_25_04
Uniclass 2015 Описание: Audio visual furniture
NBS Reference Код: 35-25-04
NBS Reference Описание: Audio Visual Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Projectors
Номер OmniClass: 23-37 21 15
Наименование OmniClass: Data Multi Media Projectors
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Visual - Projectors

Название Значение
Contrast Ratio 2000:1 ; 2000 ; dynamic ; sequential
Height 350
Length 830
Projection Type DLP ; TI ; chip ; 3-DLP ; 3DLP ; 3 chip ; 3-chip ; 3chip ; DMD
Resolution 4KUHD
Screen Aspect Ratio 16:10
Width 660

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию