Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

MB-70HI Two-winged tilt&turn - fixed window

Уникальная ссылка: MB-70HI_two_winged_tilt_and_turn_fixed_window
Брэнд: Aluprof
Тип продукции: Windows & Doors
Группа продукции: MB-70HI windows
Дата публикации: 2018-03-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)

Отвечая на все растущую потребность в строительных изделиях с высокой термоизоляцией мы разработали оконно-дверные системы с термоизоляцией MB-70HI, MB-70US HI, а также корпусную стену на базе окон MB-70CW HI. Их конструкция опирается на проверенные, расширенные и ценимые базовые системы MB-70, MB-70US и MB-70 CW.

Окна и двери системы MB-70HI, так как в базовой системе, можно использовать как в индивидуальной застройке, так и в алюминиевых фасадах. Применяя их как заполнение опорно-ригельной стены, найболее соответствующим является соединение с системой с повышенной термоизоляцией MB-SR50 HI.

Термоизоляция рам этих систем значительно больше, чем термоизоляция рам базовых систем.

Для конструкций системы MB-70HI коэффицент Uf в зависимости от использованных профилей и комплектующих составляет с 1,0 по 2,3 W/(m2*K).

Повышение термоизоляции получается помещая специальные изоляционные вставки в центральной, изоляционной камере, возникшей путем соединения алюминиевых профилей термическими прокладками. Благодаря низкому значению коэффицента теплоотдачи эти вставки снижают течение тепла через эту камеру. Центральное расположение вставок ограничивает также конвекцию и тепловое излучение.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Poland
Страна-производитель: Poland

Категория BIMobject: Windows - Other
Классификация IFC: Window
Название по ССКПУ ООН: Windows
Код ССКПУ ООН: 301716
Uniclass 1.4 Код: JL10
Uniclass 1.4 Описание: Windows
Uniclass 2.0 Код: PR-59-97
Uniclass 2.0 Описание: Windows
Uniclass 2015 Код: EF_25_30
Uniclass 2015 Описание: Doors and windows
NBS Reference Код: 25-30
NBS Reference Описание: Door And Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
Номер OmniClass: 23-17 13 00
Наименование OmniClass: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
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
Windows - Other

Название Значение
Frame Material Aluminium

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию