| Уникальная ссылка: | MotAirDiffusion_RINT_CFMRE |
|---|---|
| Брэнд: | Airzone |
| Тип продукции: | MotAirDiffusion |
| Группа продукции: | Motorized Air Grille |
| Дата публикации: | 2017-11-17 |
| Номер версии: | 1 |
| Тип: | Объект (один объект) |
| Ссылка на продукцию: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| Инструкции по монтажу: | http://doc.airzone.es/producto/actuales/Airzone/Difusion_motorizada/DM_RIN... |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Сертификация продукции: | http://doc.airzone.es/BIM/Motorized_air_diffusion/Airzone_motorized_air_di... |
| Техническое описание: | http://doc.airzone.es/BIM/Motorized_air_diffusion/Airzone_RINT_MRE.zip |
| Видеоинструкции: | |
| Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://bimobject.com/ru/airzone/product/motairdiffusion_rint_cfmre
| Основной материал: | Aluminium |
|---|---|
| Вспомогательный материал: | |
| Разработано в: | Spain |
| Страна-производитель: | Spain |
| Категория BIMobject: | Вентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды |
|---|---|
| Классификация IFC: | Distribution Control Element |
| Название по ССКПУ ООН: | Air diffusers |
| Код ССКПУ ООН: | 40101505 |
| Uniclass 1.4 Код: | JU30 |
| Uniclass 1.4 Описание: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 Код: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 Описание: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 Код: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 Описание: | Air conditioning systems |
| NBS Reference Код: | 65-80 |
| NBS Reference Описание: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| Номер OmniClass: | 23-33 49 00 |
| Наименование OmniClass: | HVAC Ductwork |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| Название | Значение |
|---|---|
| Length | 200 mm — 800 mm |
| Material | Aluminum |
| Width | 100 mm — 200 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Название | Значение |
|---|---|
| Length | 200 mm — 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Название | Значение |
|---|---|
| Material | Aluminum |
BIMobject®