| Уникальная ссылка: | AZControl_AZ6CONTROLBOARD |
|---|---|
| Брэнд: | Airzone |
| Тип продукции: | AZControl |
| Группа продукции: | Airzone Control |
| Ширина (мм): | 195 |
| Высота (мм): | 180 |
| Глубина (мм): | 55.5 |
| Дата публикации: | 2017-11-17 |
| Номер версии: | 1 |
| Тип: | Объект (один объект) |
| Ссылка на продукцию: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| Инструкции по монтажу: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Сертификация продукции: | |
| Техническое описание: | http://doc.airzone.es/BIM/AZControl_AZ6CONTROLBOARD.zip |
| Видеоинструкции: | |
| Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://bimobject.com/ru/airzone/product/azcontrol_az6controlboard
| Основной материал: | |
|---|---|
| Вспомогательный материал: | |
| Разработано в: | Spain |
| Страна-производитель: | Spain |
| Масса нетто (кг): | 616 |
| Категория BIMobject: | Вентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха |
|---|---|
| Классификация IFC: | Controller |
| Название по ССКПУ ООН: | Distribution and Conditioning Systems and Equipment and Components |
| Код ССКПУ ООН: | 40 |
| Uniclass 1.4 Код: | JU30 |
| Uniclass 1.4 Описание: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 Код: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 Описание: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 Код: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 Описание: | Air conditioning systems |
| NBS Reference Код: | 65-80 |
| NBS Reference Описание: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| Номер OmniClass: | 23-27 15 23 |
| Наименование OmniClass: | HVAC Controls |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| Название | Значение |
|---|---|
| Control Type | Equipments of air conditioning installation |
BIMobject®