;

Supply grille of horizontal-vertical double deflection with air flow regulation incorporated_RTHV

Уникальная ссылка: AirQ_RTHV_CFX
Брэнд: Airzone
Тип продукции: AirQ
Группа продукции: Air Grille
Дата публикации: 2017-11-17
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
Extruded aluminum grille supply. 26-mm standard frame. Horizontal and vertical moving slats for an individual regulation as they adapt the air range and the air stream to the needs of the zone. Integrated flow regulation damper, manually operable by screw.

Lengths available from 200 to 800 mm . Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ)


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал:
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
Классификация IFC: Distribution Control Element
Название по ССКПУ ООН: Air diffusers
Код ССКПУ ООН: 40101505
Uniclass 1.4 Код: JU30
Uniclass 1.4 Описание: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Код: SS-65-80
Uniclass 2.0 Описание: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_65_80
Uniclass 2015 Описание: Air conditioning systems
NBS Reference Код: 65-80
NBS Reference Описание: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
Номер OmniClass: 23-33 49 00
Наименование OmniClass: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
Продукция доступна в:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Название Значение
Length 200 mm — 800 mm
Material Aluminum
Width 100 mm — 200 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 200 mm — 800 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Aluminum

BIMobject®