Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

SK Ytong Internal Wall U=0,42 W/(m²K) d=310 mm Ytong Statik R=2,1177 m²K/W

Ref. Exclusiva: COM_SK_Ytong_Internal_R-2_1177_U-0_42_d-310_mm
Marca: Ytong
Familia do produto: Ytong AAC
Grupo do produto: Composite
Largura (mm): 1000
Altura (mm): 1000
Profundidade (mm): 310
Data de publicação: 2018-01-02
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)
Block for load-bearing masonry with higher strength Ytong Statik 300 mm PD.
Ytong Statik together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.
Suitable for single layer load bearing masonry.

Construction - U=0,42 W/(m²K) - R=2,1177 m²K/W:

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
300 mm Masonry - Ytong Statik / 300 PD, GTIN: 4054640025387
5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698

Block for load-bearing masonry with higher strength Ytong Statik 300 mm PD.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Bearing and nonbearing internal walls, reinforcing, filling and fire walls of the multi-floor and low-floor houses.
Block with double feather and groove (PD).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
Internal cavity Ytong plaster for interior.


Material principal: Aerated concrete
Material secundario: Plaster
Projetado em: Slovakia
Fabricado em: Slovakia

Categoria BIMobject: Walls - Internal Walls
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Bricks
Código UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Código: L83122
Uniclass 1.4 Descrição: Wall units
Uniclass 2.0 Código: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Descrição: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Descrição: Masonry wall systems
NBS Reference Código: 25-13-50
NBS Reference Descrição: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
OmniClass Número: 23-13 35 21 13
OmniClass Título: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Este produto está disponível em:
Europe
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nome Valor
Application Internal wall
Color white
Depth 310
Recyclable Yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.sk/zelena-certifikacia-budov-breeam-leed.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.sk/zdrave-byvanie.php
Width 310

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados