Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

CZ Ytong Monolithic Wall U=0,15 W/(m²K) d=562 mm Ytong YQ

Ref. Exclusiva: COM_CZ_Ytong_YQ_monolithic_U-0_15_d-562_mm
Marca: Ytong
Familia do produto: Ytong AAC
Grupo do produto: Composite
Largura (mm): 1000
Altura (mm): 1000
Profundidade (mm): 562
Data de publicação: 2018-01-02
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)
External block Ytong Lambda YQ 550 mm hladké.
Ytong Lambda YQ together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house with minimizing heat bridges.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.
Excellent thermal insulation properties.
Suitable for single layer without additional insulation masonry.
It complies with the requirements for the houses of future generations.

Construction - U=0,15 W/(m²K):

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
550 mm Masonry - Ytong Lambda YQ / 550 PDK, GTIN: 4054640033085
5 mm External cavity Ytong plaster and Ytong reinforcing fabric, GTIN: 4054649007247
2 mm Finish render

External block Ytong Lambda YQ 550 mm hladké.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Bearing and nonbearing walls, reinforcing, filling and fire walls of the multi-floor and low-floor houses.
Block smooth (hladké).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading and contacting the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
External cavity Ytong plaster and Ytong reinforcing fabric for exterior. Internal cavity Ytong plaster for interior.


Material principal: Aerated concrete
Material secundario: Plaster
Projetado em: Czech Republic
Fabricado em: Czech Republic

Categoria BIMobject: Walls - External Walls
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Bricks
Código UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Código: L83122
Uniclass 1.4 Descrição: Wall units
Uniclass 2.0 Código: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Descrição: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Descrição: Masonry wall systems
NBS Reference Código: 25-13-50
NBS Reference Descrição: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
OmniClass Número: 23-13 35 21 13
OmniClass Título: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Este produto está disponível em:
Europe
  • Czech Republic

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nome Valor
Depth 562
Insulation Thickness 550
Insulation Type Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Intended Function Monolithic exterior wall
Material Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Width 562

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados