Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

MINERAL TEXTURE M External lime mineral mortar

Ref. Exclusiva: minerale_reboco_externo
Marca: Weber Saint-Gobain BR
Familia do produto: Wall
Grupo do produto: Textures for façades
Data de publicação: 2018-03-06
Número da edição: 1
Tipo:
Download (1)
Weber Brazil, products quartzolit system composed of adherence primer, traditional render and mineral texture finishing.

This system is indicated for standard masonry buildings, for mineral texture finishing.


Material principal: Cement
Material secundario:
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Walls - External Walls
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Exterior finishing materials
Código UNSPSC: 3015
Uniclass 1.4 Código: JJ1
Uniclass 1.4 Descrição: Cementitious coatings
Uniclass 2.0 Código: PR-55-64-12
Uniclass 2.0 Descrição: Cementitious Renders
Uniclass 2015 Código: Pr_35_31_64
Uniclass 2015 Descrição: Plasters and renders
NBS Reference Código: 55-64-12
NBS Reference Descrição: Cementitious Renders
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
OmniClass Número: 23-15 15 27
OmniClass Título: Renders
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nome Valor
Material Cementitious

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados