Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Infinite Rail (TMIR Series) Door - TMIR6000

Ref. Exclusiva: TMIR6000
Marca: TruStile Doors
Familia do produto: Modern Doors
Grupo do produto: Infinite Rail
Data de publicação: 2017-12-23
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (5)
Modern architecture demands exacting specifications. The Tru&Modern Infinite rail brings a luxurious level of sophistication with kerf cuts or metal inlays that traverse the complete width of the door.

Choose from 13 styles featuring a variety of kerf cut and metal inlay configurations. Or create your own custom solution.


Material principal: Wood
Material secundario: MDF
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Doors - Swing
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrição: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descrição: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descrição: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Número: 23-17 11 00
OmniClass Título: Doors
Este produto está disponível em:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Nome Valor
Color African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak
Material MDF ; Wood
Maximum Door Height 2440
Maximum Door Width 1220
Method of Operation Swing
STC Rating Up to 34 STC
Thickness 1 3/8" — 2 1/4"
Warranty Limited Lifetime

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados