Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

EU platform with stairs

Ref. Exclusiva: eu-platform-with-stairs
Marca: Trident Industri AB
Familia do produto: Ramps
Grupo do produto: Stairs
Data de publicação: 2018-03-07
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Our larger, stationary wheelchair ramps – EU ramps – also includes stairs. They are suitable for both home modification and public buildings and takes the user all the way up to the door. The stairs are made of galvanized steel, which provides superior stability.

The system is modular, highly flexible and designed according to the Swedish building regulations.
Expanded metal gives a very non-slip surface on the ramp and it let through rain and snow.

It is possible to connect the BIMobject EU platform with stairs with the BIMobject EU Ramps.

External width: 1500 mm
Internal width: 1300 mm
Maximum height from ground level to door level: 500 mm
Lowest height from ground level to door level: 175 mm
Maximum load is up to 4 kN/m²


Material principal: Galvanized steel
Material secundario:
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Construction - Stairs
Classificação IFC: Ramp
Uniclass 1.4 Código: L4311
Uniclass 1.4 Descrição: Ramps
Uniclass 2.0 Código: PR-80-49-63
Uniclass 2.0 Descrição: Platform Lift Ramps
Uniclass 2015 Código: Pr_20_85_65
Uniclass 2015 Descrição: Platforms
OmniClass Número: 23-21 25 11 17
OmniClass Título: Platforms
Este produto está disponível em:
Europe
  • Belgium
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Italy
  • Netherlands
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Construction - Stairs

Nome Valor
Depth 1500 mm — 2300 mm
Handrail Material Steel
Height 150 mm — 500 mm
Length 1500
Length - Overall 1500
Material Galvanized steel
Width 1500
Width - Overall 1500

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados