Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Pavers

Ref. Exclusiva: pavers
Marca: TERREAL Aménagement extérieur
Familia do produto: Floor
Grupo do produto: Pavés de sol
Largura (mm): 22
Altura (mm): 50
Profundidade (mm): 110
Data de publicação: 2018-03-06
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)
TERREAL Terracotta Pavers are adapted to a wide range of use, from pedestrian to carrossing. Its different colors and dimensions make it a product of choice for your project.

Sizes: 22x11cm thickness 4/5/7 CM


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: France
Fabricado em: France
Peso Líq. (kg): 2.5

Categoria BIMobject: Building Materials - Pavers & Stones
Classificação IFC: Floor
Nome UNSPSC: Paving blocks
Código UNSPSC: 30171701
Uniclass 1.4 Código: JQ2
Uniclass 1.4 Descrição: Pavings
Uniclass 2.0 Código: SS-20-14
Uniclass 2.0 Descrição: Paving Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_30_14
Uniclass 2015 Descrição: Paving systems
NBS Reference Código: 20-14
NBS Reference Descrição: Paving Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 14 43
CSI MasterFormat 2014 Title: Porous Unit Paving
OmniClass Número: 23-11 21 17
OmniClass Título: Paving Blocks
Este produto está disponível em:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Pavers & Stones

Nome Valor
Height 40 mm — 70 mm
Integral Finish Terracotta
Length 110 mm — 220 mm
Texture Terracotta
Width 50 mm — 110 mm

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados