Ref. Exclusiva: | DeltaSkarmBad85 |
---|---|
Marca: | Svedbergs |
Familia do produto: | Delta |
Grupo do produto: | Showers |
Largura (mm): | 850 |
Altura (mm): | 1440 |
Profundidade (mm): | 6 |
Data de publicação: | 2017-11-28 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | http://www.svedbergs.com/products/showers/shower-screen/ |
---|---|
Instruções de instalação: | http://bimobject.com/en-us/product/downloadobjectfile?id=3c4a17a3-a5f0-4ba... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | |
Vídeo instrucional: | |
Código EAN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://bimobject.com/pt/svedbergs/product/deltaskarmbad85
Material principal: | Glass |
---|---|
Material secundario: | Aluminium |
Projetado em: | Sweden |
Fabricado em: | Sweden |
Categoria BIMobject: | Sanitary - Showers |
---|---|
Classificação IFC: | Furnishing Element |
Nome UNSPSC: | Showers |
Código UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Código: | L7214 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Showers |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-06-79 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Shower Enclosures |
Uniclass 2015 Código: | SL_35_80_80 |
Uniclass 2015 Descrição: | Showers |
NBS Reference Código: | 35-06-79 |
NBS Reference Descrição: | Shower Enclosures |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 19.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Shower Doors |
OmniClass Número: | 23-31 17 00 |
OmniClass Título: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Nome | Valor |
---|---|
Depth | 6 |
Height | 1440 |
Material | Glass |
Width | 850 |
Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados