Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Delta quadrant corner 90x90

Ref. Exclusiva: DeltaHR90x90
Marca: Svedbergs
Familia do produto: Delta
Grupo do produto: Showers
Largura (mm): 900
Altura (mm): 1980
Profundidade (mm): 900
Data de publicação: 2017-11-28
Número da edição: 1
Tipo:
Download (8)
Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. 6 mm toughened safety glass.Wall profile allows pipe installation 30 mm from wall. The shower walls can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm.

6 mm toughened safety glass. Clear glass. Profile colour: Matt aluminium


Material principal: Glass
Material secundario: Aluminium
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Sanitary - Showers
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Showers
Código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descrição: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descrição: Showers
NBS Reference Código: 35-06-79
NBS Reference Descrição: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
OmniClass Número: 23-31 17 00
OmniClass Título: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nome Valor
Depth 900
Height 1980
Material Glass
Width 900

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados