Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

COMPACT Window with roller shutter box

Ref. Exclusiva: SCOMPACT
Marca: Strugal
Familia do produto: Persianas
Grupo do produto: COMPACT
Data de publicação: 2018-01-23
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)
The Strugal blind box with thermal bridge break confers a real and total isolation of the window as a whole. The best solution to have a uniform finish in drawer, blind and carpentry.

  • Excellent thermal and acoustic performance.
  • Innovative design
  • Option of aluminum trim bottom cover designed to harmonize with the finish of the set.
  • Option of lower cover with thermal bridge break.
  • ABS testero with innovative design that incorporates front cover trim side with same options of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Total uniformity of finishes between drawer, blind and carpentry.
  • Design completely flush with the joinery.
  • High quality accessories.


Material principal: Aluminium
Material secundario: ABS
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Windows - Blinds
Classificação IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: L4223
Uniclass 1.4 Descrição: Roller blinds
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Descrição: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_07_72
Uniclass 2015 Descrição: Roller blinds
NBS Reference Código: 58-08-72
NBS Reference Descrição: Roller Blinds
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 21 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Roll-Down Blinds
OmniClass Número: 23-17 21 13 11
OmniClass Título: Window Blinds
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Este produto está disponível em:
Africa
  • Morocco
Europe
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Windows - Blinds

Nome Valor
Height 1400 - 2650
Louvre Material PVC
Material PVC + ABS (Aluminium optional)
Method of Operation Automatic, Manual
Shutter Height 50
Shutter Material PVC
Shutter Thickness 10

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados