Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Wieland Rally Embrace Arm Style Sofa, Available in Mid-Back Height

Ref. Exclusiva: sauder-034
Marca: Sauder® Manufacturing Co.
Familia do produto: Lounge
Grupo do produto: Rally
Data de publicação: 2016-09-26
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)
o The Rally collection offers four different arm styles and is completely configurable for a variety of lounge applications
o Rally can be used as single and modular pieces or as sectional groupings
o Rally comes standard with moisture barrier and fully renewable components
o The Rally collection is Greenguard certified
o 25 year warranty
o Casters 3 year warranty


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Medical - All
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Descrição: Medical chairs and couches
OmniClass Número: 23-25 00 00
OmniClass Título: Medical and Laboratory Equipment
Este produto está disponível em:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Medical - All

Nome Valor
Depth 31.5
Height 31 ; 35
Weight 117 ; 131

Sauder® Manufacturing Co.

Properties

Nome Valor
Seat Height 18"
Seat Depth 21.5"
Arm Height 26" | 26.5"
Weight Capacity 600 lb
Seat Width 69"
Overall Width 72.5" | 76"
Area of Fabric 9.25" | 10.5 yd

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados