Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

FIBROFEU® PROJISO

Ref. Exclusiva: Fibrofeu
Marca: PROJISO
Familia do produto: Incendie, Acoustique
Grupo do produto: Isolation
Data de publicação: 2017-11-15
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
Fibrofeu® is a spray-on fibrous mixture used for fire protection. The material is composed of slag wool and hydraulic and inorganic binders. It comes in the form of small flakes.

  • • Concrete floors and structures • Joist floors and floor slabs • Concrete slabs with structural steel floor trays • Wood floors (sprayed onto an expanded metal sheet) • Steel structures


Material principal: Mineral wool
Material secundario:
Projetado em: France
Fabricado em: France

Categoria BIMobject: Construction - Ceilings
Classificação IFC: Ceiling
Uniclass 1.4 Código: L54
Uniclass 1.4 Descrição: Ceiling coverings, claddings
Uniclass 2.0 Código: SS-20-47
Uniclass 2.0 Descrição: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
NBS Reference Código: 20-47
NBS Reference Descrição: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
OmniClass Número: 23-15 13 21
OmniClass Título: Ceiling Panels
Este produto está disponível em:
Europe
  • France
  • Germany
  • Italy
  • Poland
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nome Valor
Application Projection
Color all RAL color
Fire Resistance REI 60 - 240
Material Mineral Wool
Method of Installation Hydraulic Settings
Recyclable False
Thermal Insulance 5°C-45°C
VOCs and Formaldehyde A+

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados