Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

GYPTONE Registrable suspended ceiling QUATTRO 20 625X625

Ref. Exclusiva: registrable_suspended_ceiling_gyptone_quattro_20_625x625
Marca: Placo Brasil
Familia do produto: ceiling
Grupo do produto: Placo Silence
Data de publicação: 2018-03-06
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
Placo Solution made removable ceiling made of plasterboard and steel frames. It has practicality of installation, easy access to the plenum, high acoustic performance and is indicated for indoor environment.

The Placo Acoustic ceiling system consists of Placo plasterboard Gyptone (12,5mm) F530 steel. It is indicated for indoor environment which need upper acoustic comfort and can be applied in dry.


Material principal: Plaster
Material secundario: Steel
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil
Peso Líq. (kg): 11

Categoria BIMobject: Construction - Ceilings
Classificação IFC: Ceiling
Nome UNSPSC: Drywall
Código UNSPSC: 30161503
Uniclass 1.4 Código: JK10
Uniclass 1.4 Descrição: Plasterboard dry lining/partitions/ceilings
Uniclass 2.0 Código: PR-45-52-63
Uniclass 2.0 Descrição: Plasterboard Panels
Uniclass 2015 Código: Ss_30_25_10
Uniclass 2015 Descrição: Board ceiling systems
NBS Reference Código: 45-52-63
NBS Reference Descrição: Plasterboard Panels
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
OmniClass Número: 23-15 19 23
OmniClass Título: Ceilings
CSI UniFormat II Code: C3030
CSI UniFormat II Title: Ceiling Finishes
Este produto está disponível em:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nome Valor
Application Ceiling
Fire Resistance Class II A
Material Plaster
Noise Reduction Coefficient 0,75
VOCs and Formaldehyde Yes

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados