Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

New Westminster LED Post Top (NW)

Ref. Exclusiva: New-Westminster-LED-Post-Top-NW
Marca: Philips Lumec
Familia do produto: Urban
Grupo do produto: Post Top
Largura (polegadas): 24
Altura (polegadas): 24
Profundidade (polegadas): 24
Data de publicação: 2018-05-09
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (6)

New Westminster - designed to last

The classical and contemporary design in the Philips Lumec New Westminster LED luminaire can be integrated into many different settings. It enhances the surrounding architecture with elegance. Most assuredly classic, but resolutely modern, the New Westminster luminaire know how to create ambiance. Lumec3D: Online 3D Configurator

Benefits
Ideal for pedestrian areas
Classic and contemporary style designed to last
Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings

Features
Multiple lumen packages
Type 3 & 5 optics available
4000K and 3000K color temperatures available
Dimming driver standard
Multiple driver options and programmed dimming options available

Applications
Road And Street
Bridges, Monuments, Facades

Source - LED

Voltage(s) - 120, 208, 240, 277
Lumens - 3870, 3890, 4134.8, 4155.5, 4520, 4535, 4829.5, 4845.1, 5005, 5250, 5347.6, 5608.8, 5935, 6135, 6341.2, 6554.9
Input watts - 50, 70
Colour Temperature - 3000K 4000K
Distribution Type - Type III, Type V
Mounting type(s) - Pole Top


Material principal: Aluminium
Material secundario:
Projetado em: United States
Fabricado em: United States
Peso Líq. (Libras): 35.89

Categoria BIMobject: Lighting - Outside
Classificação IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Exterior lighting fixtures and accessories
Código UNSPSC: 391116
Uniclass 1.4 Código: JV60
Uniclass 1.4 Descrição: External lighting systems
Uniclass 2.0 Código: SS-70-80-25
Uniclass 2.0 Descrição: External Lighting Systems
Uniclass 2015 Código: EF_70_80
Uniclass 2015 Descrição: Lighting
NBS Reference Código: 70-80
NBS Reference Descrição: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
OmniClass Número: 23-35 47 11
OmniClass Título: Lighting Fixtures
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
Lighting - Outside

Nome Valor
Application Road And Street ; Bridges, Monuments, Facades
Lamp - Watts per 50 W — 70 W
Lamp Type LED
Lumens per Lamp 3870 lm — 6554.9 lm
Mounting Type Pole Top
Overall Height 24
Overall Length 24
Overall Width 24
Voltage 120 V — 277 V

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados