Publicar produtos
Speedflow Stainless Steel
Speedflow Stainless Steel

    Speedflow Stainless Steel

    Traduzido por Google,
    Números de peça: M06AC e M06ACS A linha de secadores de mãos Speedflow® é categorizada dentro da linha de produtos eco-rápidos. Com uma potência total de 1150 W, consome em média 3,83 W por ciclo de secagem, o que permite uma economia de energia superior a 80% em relação aos secadores de mãos tradicionais. sobre a pegada de carbono a linha Speedflow consome em média 247 Kg de CO2, o que representa uma redução anual de 51% nas emissões. Motor de alta velocidade ajustável manualmente que permite controlar o ruído e a velocidade, o que permite que o secador de mãos se adapte a qualquer tipo de ambiente de banheiro. O elemento de aquecimento pode ser desligado por meio de um jumper colocado no controle eletrônico. Unidades compactas altamente duráveis com características anti-vandalismo estão disponíveis em aço inoxidável AISI 304 e em dois tipos diferentes de acabamentos: brilhante ou acetinado. Baixa poluição sonora, com nível de ruído entre 64 e 74 dBA. Velocidade de saída de ar entre 90 e 180 Km/h, conseguindo um tempo de secagem rápido entre 10 e 12 segundos. Máxima segurança de secagem com desligamento automático após 60 segundos de uso contínuo. Em conclusão, Speedflow® é um secador de mãos ecoeficiente porque minimiza o consumo de energia e as emissões de CO2, sendo especialmente recomendado para casas de banho públicas com elevado tráfego de pessoas; e graças ao seu design e largura (ultrafino), está em conformidade com as normas ADA/USA.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM06ACx
    • Familia de productoGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • Grupo de produtosSpeedflow®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)270
    • Largura (mm)290
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)3.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia