Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Structural Decking LTP150

Ref. Exclusiva: ltp-150
Marca: Lindab
Familia do produto: Steel profiles
Grupo do produto: Structural Decking
Largura (mm): 840
Altura (mm): 153
Data de publicação: 2018-01-23
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (4)

The profile is available in galvanized and interior white.
For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP
Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S320GD+Z100 according to EN 10346.


Material principal: Galvanized steel
Material secundario:
Projetado em: Hungary
Fabricado em: Hungary

Categoria BIMobject: Construction - Roof
Classificação IFC: Roof
Nome UNSPSC: Steel profiles
Código UNSPSC: 30102304
Uniclass 1.4 Código: JG30
Uniclass 1.4 Descrição: Metal profiled sheet decking
Uniclass 2.0 Código: EE-20-10-20
Uniclass 2.0 Descrição: Roofs Decking
Uniclass 2015 Código: Pr_25_71_51_52
Uniclass 2015 Descrição: Metal profiled sheets
NBS Reference Código: 20-10-20
NBS Reference Descrição: Roofs Decking
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 30 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Decking
OmniClass Número: 23-13 39 33
OmniClass Título: Roof Decking
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Este produto está disponível em:
Europe
  • Czech Republic
  • Hungary
  • Poland
  • Romania
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nome Valor
Application Structural Decking
Color Galvanized ; Interior White
Finish Galvanized ; Polyester
Height 153
Material Galvanized
Width 840

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados