Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Collection Brancato colour Gris Floor Tiles

Ref. Exclusiva: brancato_gris_pavimentos
Marca: Keraben
Familia do produto: Floor Tiles
Grupo do produto: Brancato
Data de publicação: 2017-09-25
Número da edição: 1
Tipo: Material de construção
Download (5)
Brancato opens up multiple new possibilities when it comes to integrating stone looks in interior design. A collection inspired by a specific type of quartz, its shapes, colours, finishes and textures arouse unique sensations, infusing settings with all the personality of this stone in a slimmer, lighter material.

Floor Tile:
60x60: Beige Natural, Beige Antislip, Beige 20mm, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural.
100x50: Beige Natural, Blanco Natural.
30x60: Beige Natural, Beige Antislip, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural.
75x75: Beige Natural, Beige Antislip, Beige 20mm, Blanco Natural, Blanco Antislip, Gris Natural, Gris Antislip Shoeless.
37x75: Beige Natural, Beige Antislip Shoeless, Blanco Natural, Blanco Antislip Shoeless, Gris Natural, Gris Antislip Shoeless.

Skirting :
8x60: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural
8x75: Beige Natural, Blanco Natural, Gris Natural

Technical Issues:
Colored Body Porcelain
Base Mate
Anti-freeze
Rectificated Sides
Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Traffic: High Traffic (Uso 5)


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Building Materials - Tiles
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descrição: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descrição: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrição: Ceramic tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Número: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Título: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nome Valor
Application interior
Color grey
Framing no
Linear Dimensions 370 mm — 1500 mm
Material ceramic

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados