Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Pocket window 1 rail 1 leaf

Ref. Exclusiva: KLBG1R-1VTL
Marca: K.LINE
Familia do produto: Coulissants
Grupo do produto: KL-BG
Data de publicação: 2017-10-18
Número da edição: 2
Tipo: Object (objeto único)
Download (5)
1-leaf pocket window
  • 1 track
  • 160mm or 200mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling

Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
  • Glazing thickness of 28 or 32 mm
  • Wheelchair accessible
  • Outside and inside handles


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Projetado em: France
Fabricado em: France

Categoria BIMobject: Windows - Opening Slide
Classificação IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: L413
Uniclass 1.4 Descrição: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrição: Windows
Uniclass 2015 Código: EF_25_30
Uniclass 2015 Descrição: Doors and windows
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descrição: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
OmniClass Número: 23-17 13 00
OmniClass Título: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Este produto está disponível em:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Nome Valor
Color - Exterior Yellow ; Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black
Color - Interior White
Depth 160 mm — 200 mm
Frame Material Aluminium
Glazing Type Double ; Triple
Height 450 mm — 2450 mm
Solar Heat Gain Coefficient 0.39 — 0.54
Thermal Break (Y/N) Yes
U Value 1.2 — 1.6
Visible Transmittance 0.53 — 0.62
Width 600 mm — 1700 mm
Window Options Shutters ; Thresholds
Window Style 1-leaf ; Single ; Pocket ; Galandage

Edibatec

Edibatec

Edibatec

EDIBATEC

Nome Valor
Code fabricant EDIBATEC K-LINE

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados