Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

InviSense moisturesensor

Ref. Exclusiva: InviSense_moisturesensor
Marca: InviSense
Familia do produto: Invisense
Grupo do produto: moisturesensor
Largura (mm): 62
Altura (mm): 77
Profundidade (mm): 0.06
Data de publicação: 2017-06-08
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
InviSense delivers a complete solution to wirelessly determine the relative humidity in buildings, such as Inside the sealant, behind different types of building panels and undercoat.

The sensor is thin (0.06 mm), flexible, extremely temperature resistant and has a long shelf life.

Format 62x77 mm.

The sensor is certified by Sunda Hus.
There is no energy-intensive technology on the sensor, so it has no battery life limitations, and it does not contribute to any radiation.

The function is such that it balances with ambient RH% and when measured with the handscanner, you get an answer that is translated into an RH% value.

The whole solution consists of:

- Sensors
- Piece of adhesive on carrier
- Hand Scanner
- Scan function to find the sensors
- Connect to computer for upload to cloud service
- Cloud Database
- Data Collection
- Analysis Services
- Enables connection to property system


Material principal: Plastic
Material secundario: Copper
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden
Peso Líq. (kg): 0.0008

Categoria BIMobject: Electrical - Sensors
Classificação IFC: Controller
Uniclass 1.4 Código: L78616
Uniclass 1.4 Descrição: Moisture detectors, meters
Uniclass 2015 Código: Pr_75_50_76
Uniclass 2015 Descrição: Sensors and detectors
NBS Reference Código: 16-76
NBS Reference Descrição: Sensors And Monitors
CSI MasterFormat 2014 Code: 28 36 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Detection Sensors
OmniClass Número: 23-27 11 21 23
OmniClass Título: Level Sensors
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados