Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Floor boxes BDS-C45

Ref. Exclusiva: floorbox
Marca: IBOCO
Familia do produto: Underfloor trunking systems
Grupo do produto: Service units and installation units
Data de publicação: 2018-01-22
Número da edição: 1
Tipo: Mostruário (modelo)
Download (4)
Round or rectangular, made from polyamide or stainless steel, for floors which require wet or dry cleaning: There is a large selection of supply units for electraplan floor systems. All are used with the same mounting set in the assembly holes. And with the exception of the supply units for floors which require wet cleaning, all systems are already equipped with this set ex works. Special floor box systems are also available for heavy loads, for example for installation in a car dealership.


Material principal: Plastic
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: Electrical - Installations
Classificação IFC: Electric Distribution
Nome UNSPSC: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
Código UNSPSC: 391213
Uniclass 1.4 Código: L7822
Uniclass 1.4 Descrição: Trunking
Uniclass 2.0 Código: PR-70-11-17
Uniclass 2.0 Descrição: Cable Trunking And Cable Ducting
Uniclass 2015 Código: Pr_65_70_11_31
Uniclass 2015 Descrição: Floor cable trunking and ducting
NBS Reference Código: 70-11-90
NBS Reference Descrição: Trunking
OmniClass Número: 23-35 33 19
OmniClass Título: Electrical Cable Trays
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
Este produto está disponível em:
Europe
  • France

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados