| Ref. Exclusiva: | 31780000 |
|---|---|
| Marca: | hansgrohe |
| Familia do produto: | Focus E |
| Grupo do produto: | Kitchen mixers |
| Largura (mm): | 52 |
| Altura (mm): | 212 |
| Profundidade (mm): | 259 |
| Data de publicação: | 2019-03-20 |
| Número da edição: | 1 |
| Tipo: | Object (objeto único) |
| URL do produto: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31780000 |
|---|---|
| Instruções de instalação: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31780000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certificação de produto: | |
| Descrição técnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--31780000 |
| Vídeo instrucional: | |
| Código GTIN: | 4011097503264 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://bimobject.com/pt/hansgrohe/product/31780000
| Material principal: | Chrome |
|---|---|
| Material secundario: | |
| Projetado em: | Germany |
| Fabricado em: | Germany |
| Peso Líq. (kg): | 1.61 |
| Categoria BIMobject: | Kitchen - Taps & Mixers |
|---|---|
| Classificação IFC: | Sanitary Terminal |
| Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
| Código UNSPSC: | 301815 |
| Uniclass 1.4 Código: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Descrição: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Código: | PR-31-75 |
| Uniclass 2.0 Descrição: | Sanitary Accessories |
| Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_87_84 |
| Uniclass 2015 Descrição: | Sink taps |
| NBS Reference Código: | 31-75 |
| NBS Reference Descrição: | Sanitary Accessories |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
| OmniClass Número: | 23-31 11 00 |
| OmniClass Título: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados