| Ref. Exclusiva: | 15764000 |
|---|---|
| Marca: | hansgrohe |
| Familia do produto: | ShowerSelect |
| Grupo do produto: | Shower thermostat |
| Largura (mm): | 155 |
| Altura (mm): | 155 |
| Profundidade (mm): | 20 |
| Data de publicação: | 2016-01-12 |
| Número da edição: | 1 |
| Tipo: | Object (objeto único) |
| URL do produto: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15764000 |
|---|---|
| Instruções de instalação: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15764000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certificação de produto: | |
| Descrição técnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--15764000 |
| Vídeo instrucional: | |
| Código GTIN: | 4011097719832 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://bimobject.com/pt/hansgrohe/product/15764000
| Material principal: | Chrome |
|---|---|
| Material secundario: | |
| Projetado em: | Germany |
| Fabricado em: | Germany |
| Peso Líq. (kg): | 1.15 |
| Categoria BIMobject: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| Classificação IFC: | Flow Terminal |
| Uniclass 1.4 Código: | L725111 |
| Uniclass 1.4 Descrição: | Mixer taps |
| Uniclass 2.0 Código: | PR-35-06-82 |
| Uniclass 2.0 Descrição: | Shower Mixers |
| Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 Descrição: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference Código: | 35-06-82 |
| NBS Reference Descrição: | Shower Mixers |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nome | Valor |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | ShowerSelect valve for concealed installation for 3 functions |
| COBie.Component.Name | ShowerSelect valve for 3 functions 15764000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nome | Valor |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Category | Pr_40_20_87: Taps and water supply outlet fittings |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | ShowerSelect valve for concealed installation for 3 functions |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 15764000 |
| COBie.Type.ModelReference | 15764000 |
| COBie.Type.Name | ShowerSelect valve for 3 functions 15764000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados