| Ref. Exclusiva: | 13114000 |
|---|---|
| Marca: | hansgrohe |
| Familia do produto: | Ecostat |
| Grupo do produto: | Bath thermostat |
| Largura (mm): | 304 |
| Altura (mm): | 144 |
| Profundidade (mm): | 183 |
| Data de publicação: | 2017-03-14 |
| Número da edição: | 1 |
| Tipo: | Object (objeto único) |
| URL do produto: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13114000 |
|---|---|
| Instruções de instalação: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13114000 |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certificação de produto: | |
| Descrição técnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--13114000 |
| Vídeo instrucional: | |
| Código GTIN: | 4011097678832 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://bimobject.com/pt/hansgrohe/product/13114000
| Material principal: | Chrome |
|---|---|
| Material secundario: | |
| Projetado em: | Germany |
| Fabricado em: | Germany |
| Peso Líq. (kg): | 2.28 |
| Categoria BIMobject: | Sanitary - Taps & Mixers |
|---|---|
| Classificação IFC: | Sanitary Terminal |
| Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
| Código UNSPSC: | 301815 |
| Uniclass 1.4 Código: | L721 |
| Uniclass 1.4 Descrição: | Sanitary equipment |
| Uniclass 2.0 Código: | PR-31-76 |
| Uniclass 2.0 Descrição: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
| Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_87 |
| Uniclass 2015 Descrição: | Taps and water supply outlet fittings |
| NBS Reference Código: | 31-76 |
| NBS Reference Descrição: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 01 52 19 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sanitary Facilities |
| OmniClass Número: | 23-31 11 00 |
| OmniClass Título: | Faucets |
| CSI UniFormat II Code: | D2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nome | Valor |
|---|---|
| COBie.Component.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Component.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Component.Description | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer for exposed installation |
| COBie.Component.Name | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer 13114000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nome | Valor |
|---|---|
| COBie.Type.AssetType | fixed |
| COBie.Type.Color | chrome |
| COBie.Type.CreatedBy | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.CreatedOn | 2/20/2017 12:00:00 AM |
| COBie.Type.Description | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer for exposed installation |
| COBie.Type.Manufacturer | hansgrohe |
| COBie.Type.ModelNumber | 13114000 |
| COBie.Type.ModelReference | 13114000 |
| COBie.Type.Name | Ecostat Comfort thermostatic bath mixer 13114000 |
| COBie.Type.WarrantyDescription | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
| COBie.Type.WarrantyDurationLabor | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationParts | 5 |
| COBie.Type.WarrantyDurationUnit | years |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorLabor | info@hansgrohe.com |
| COBie.Type.WarrantyGuarantorParts | info@hansgrohe.com |
Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados