Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Toilet Nautic 5510

Ref. Exclusiva: GB115510
Marca: Gustavsberg
Familia do produto: Nautic
Grupo do produto: Toilet
Largura (mm): 345
Altura (mm): 860
Profundidade (mm): 650
Data de publicação: 2016-08-23
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (28)
Easy-to-clean and minimalist design. Full coverage condensation-free flush tank. Ergonomically elevated flush button. Ceramicplus: fast & environmentally friendly cleaning


Material principal: Porcelain
Material secundario: Plastic
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Sanitary - Toilets
Nome UNSPSC: Toilets
Código UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Código: L7216
Uniclass 1.4 Descrição: Toilets
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Descrição: Toilet Systems
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Descrição: Toilets
NBS Reference Código: 35-65-90-97
NBS Reference Descrição: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass Número: 23-31 19 00
OmniClass Título: Toilets