;

Sliding Door System ST S

Ref. Exclusiva: ST-S_001-1
Marca: dormakaba Group
Familia do produto: Entrance
Grupo do produto: Automatic Sliding Doors
Data de publicação: 2014-07-18
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (6)
For high traffic environments, the “ST-S” combines the exceptional quality and performance of the DORMA ES 200 Automatic Sliding Door Operator with extruded aluminium framing. Robust framing for high traffic, high usage environments. Ideal for, but not limited to, use on Shopping/Retail projects, education, healthcare and transport hubs
  • Suitable for use on emergency escape routes
  • The DORMA ES 200 automatic sliding door operator provides both quality and assurance, having been tested to 1,000,000 cycles
  • Robust framed door leaves
  • Monitored battery back-up system
  • Activation via radar, push pad or access control
  • Combined with laminated or toughened safety glass
dormakaba - www.dormakaba.com


Material principal: Glass
Material secundario: Metal
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Doors - Sliding
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Descrição: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Código: 25-30-20-77
NBS Reference Descrição: Sliding Doorset Systems
Este produto está disponível em:
Europe
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Jersey
  • United Kingdom

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Nome Valor
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados