;

Automatic Sliding Door, HD200

Ref. Exclusiva: SD_HD200
Marca: dormakaba Group
Familia do produto: Doors
Grupo do produto: Sliding Doors
Data de publicação: 2018-05-15
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
The HD 200 is a compact sliding door operator available in both sliding and telescopic variants. Additional modules and options facilitate made-to-measure solutions for automatic sliding doors. The HD 200 automatic operator is compliant to the N.C.C (BCA) and is tested to Australian Standard AS5007, 1 million cycle endurance testing clause 4.4.1.1. and main power fail test clause 4.4.2 by a NATA accredited facility.
- Modules with special functions for challenging fields of application
- Standardised mechanical components for all operator types
- Responsive control and quiet operation


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Projetado em: Australia
Fabricado em: Australia

Categoria BIMobject: Portas - Portas de Correr
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Automatic doors
Código UNSPSC: 30171510
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Descrição: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Descrição: Sliding doorset systems
NBS Reference Código: 25-30-20-77
NBS Reference Descrição: Sliding Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 16 73
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Composite Doors
OmniClass Número: 23-17 11 19 13
OmniClass Título: Sliding Composite Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Este produto está disponível em:
Africa
  • Senegal
  • South Africa
  • Tunisia
Asia
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Singapore
  • Vietnam
Middle East
  • Bahrain
  • Egypt
  • Jordan
  • Kuwait
  • Oman
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
Oceania
  • Australia
  • Fiji
  • New Zealand
  • Papua New Guinea
  • Vanuatu

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nome Valor
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Nome Valor
Cladding Material Aluminium
Material Glass
Method of Operation automatic

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados