Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Merry Christmas Tree

Ref. Exclusiva: xmastree
Marca: BIMobject (Demo)
Familia do produto: Charity
Grupo do produto: Children of the World
Largura (mm): 1000
Altura (mm): 3500
Profundidade (mm): 1000
Data de publicação: 2017-12-22
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)

Merry Xmas, and enjoy this fully parametric Xmas tree. Download is available in various formats made using BIMobject BIMscript Technology.

You can also download the Step-file and 3D print it!  Merry Christmas and Happy New Year

/BIMobject® Team

Merry Xmas, and enjoy this fully parametric Xmas tree. Download is available in various formats made using BIMobject BIMscript Technology.

You can also download the Step-file and 3D print it!

Merry Christmas and Happy New Year


Material principal: Wood
Material secundario: Acrylic
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden
Peso Líq. (kg): 17

Categoria BIMobject: Landscaping - Other
Classificação IFC: Furnishing Element
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
ETIM Properties

Accessories for lighting - Cover for fluorescent lamp

Nome Valor
Colour Amber
Diameter 200
Impact strength IK00
Material Glass

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados