Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

CIBES A5000 Half front - Adjacent

Ref. Exclusiva: a_5000_hf_a
Marca: Cibes Lift AB
Familia do produto: Platform lifts
Grupo do produto: A5000
Data de publicação: 2016-08-31
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Cibes A5000 is a platform lift that has been designed to provide an inexpensive solution for easy access in the majority of building environments: private, public and commercial.

Manufactured with a reliable screw-and-nut driving system and delivered with its own steel shaft enclosure, Cibes A5000 represents the best solution to provide increased accessibility to existing buildings.

In addition to low installation costs, the Cibes A5000 has low operation and maintenance costs. The lift is delivered complete with an insulated prefabricated shaft.


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Construction - Lifts
Classificação IFC: Transport Element
Nome UNSPSC: Lift stations
Código UNSPSC: 47101533
Uniclass 1.4 Código: JX10
Uniclass 1.4 Descrição: Lift systems
Uniclass 2.0 Código: SS-80-50
Uniclass 2.0 Descrição: Lift Systems
NBS Reference Código: 80-50
NBS Reference Descrição: Lift Systems

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados