Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

UDX-4K22

Ref. Exclusiva: UDX-4K22
Marca: Barco
Familia do produto: Rental & Staging
Grupo do produto: Large venue projectors
Largura (mm): 660
Altura (mm): 350
Profundidade (mm): 830
Data de publicação: 2018-02-07
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)
The UDX range delivers stunning experiences and savings on installation and shipping time, reducing costs significantly. The most compact, high-brightness laser projectors with integrated cooling on the market bring reliable and razor-sharp 4K images to every type of event and venue.

The UDX-4K22 features 4K UHD resolution and 21,000 lumens light output to ensure flawless shows with accurate colors. The Constant Light Output (CLO) functionality also guarantees constant brightness and color over time. The UDX platform offers the widest color spectrum in the industry, matching the renowned Xenon quality and outperforming the Rec. 709 color space - without compromising on brightness.

21000 (WQ)/20000 (4K UHD) lumen


Material principal: Metal
Material secundario:
Projetado em: Belgium
Fabricado em: Belgium
Peso Líq. (kg): 87.5

Categoria BIMobject: Electronics - Visual - Projectors
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Multimedia projectors
Código UNSPSC: 45111609
Uniclass 1.4 Código: JW2
Uniclass 1.4 Descrição: Audio-visual
Uniclass 2.0 Código: PR-35-25-04
Uniclass 2.0 Descrição: Audio Visual Furniture
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_25_04
Uniclass 2015 Descrição: Audio visual furniture
NBS Reference Código: 35-25-04
NBS Reference Descrição: Audio Visual Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Projectors
OmniClass Número: 23-37 21 15
OmniClass Título: Data Multi Media Projectors
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Visual - Projectors

Nome Valor
Contrast Ratio 2000:1 ; 2000 ; dynamic ; sequential
Height 350
Length 830
Projection Type DLP ; TI ; chip ; 3-DLP ; 3DLP ; 3 chip ; 3-chip ; 3chip ; DMD
Resolution 4KUHD
Screen Aspect Ratio 16:10
Width 660

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados