;

Return grille of horizontal simple defection_RSDR

Ref. Exclusiva: AirQ_RSDR_CFX
Marca: Airzone
Familia do produto: AirQ
Grupo do produto: Air Grille
Data de publicação: 2017-11-17
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)
Extruded aluminum return grille. 26-mm standard frame. Horizontal moving slats for an individual regulation as they adapt the air range and the air stream to the needs of the zone

Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille.
- 2x1. Damper covers 50% of the grille.
- Minimum air. Damper covers 80% of the grille.
Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ) and
Antiparticle filter (FILT)


Material principal: Aluminium
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: AVAC - Condutas
Classificação IFC: Distribution Control Element
Nome UNSPSC: Air diffusers
Código UNSPSC: 40101505
Uniclass 1.4 Código: JU30
Uniclass 1.4 Descrição: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Código: SS-65-80
Uniclass 2.0 Descrição: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_65_80
Uniclass 2015 Descrição: Air conditioning systems
NBS Reference Código: 65-80
NBS Reference Descrição: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
OmniClass Número: 23-33 49 00
OmniClass Título: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
Este produto está disponível em:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Nome Valor
Length 200 mm — 1000 mm
Material Aluminum
Width 100 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 200 mm — 1000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Aluminum

BIMobject®