;

Fixed wide-slat return grille_RRLG

Ref. Exclusiva: AirQ_RRLG_CFX
Marca: Airzone
Familia do produto: AirQ
Grupo do produto: Air Grille
Data de publicação: 2017-11-17
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)
Extruded aluminum supply grille with anti-vision horizontal slats that do not let elements pass through and enable the air flow. 26-mm standard frame.

Lengths available from 200 to 1000 mm .
Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ) and
Antiparticle filter (FILT)


Material principal: Aluminium
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: AVAC - Condutas
Classificação IFC: Distribution Control Element
Nome UNSPSC: Air diffusers
Código UNSPSC: 40101505
Uniclass 1.4 Código: JU30
Uniclass 1.4 Descrição: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Código: SS-65-80
Uniclass 2.0 Descrição: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_65_80
Uniclass 2015 Descrição: Air conditioning systems
NBS Reference Código: 65-80
NBS Reference Descrição: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
OmniClass Número: 23-33 49 00
OmniClass Título: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
Este produto está disponível em:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Nome Valor
Length 200 mm — 1000 mm
Material Aluminum
Width 100 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 200 mm — 1000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Aluminum

BIMobject®