| Ref. Exclusiva: | AirQ_RLC1_CFX |
|---|---|
| Marca: | Airzone |
| Familia do produto: | AirQ |
| Grupo do produto: | Air Grille |
| Data de publicação: | 2017-11-17 |
| Número da edição: | 1 |
| Tipo: | Object (objeto único) |
| URL do produto: | http://www.airzone.es/en/ |
|---|---|
| Instruções de instalação: | http://doc.airzone.es/producto/actuales/AirQ/AirQ_RLC_A4_EN.pdf |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certificação de produto: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_air_diffusion_Certificates.zip |
| Descrição técnica: | http://doc.airzone.es/BIM/AirQ/Airzone_RLC1_RLC2.zip |
| Vídeo instrucional: | |
| Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://bimobject.com/pt/airzone/product/airq_rlc1_cfx
| Material principal: | Aluminium |
|---|---|
| Material secundario: | |
| Projetado em: | Spain |
| Fabricado em: | Spain |
| Categoria BIMobject: | AVAC - Condutas |
|---|---|
| Classificação IFC: | Distribution Control Element |
| Nome UNSPSC: | Air diffusers |
| Código UNSPSC: | 40101505 |
| Uniclass 1.4 Código: | JU30 |
| Uniclass 1.4 Descrição: | Air conditioning systems |
| Uniclass 2.0 Código: | SS-65-80 |
| Uniclass 2.0 Descrição: | Air Conditioning Systems |
| Uniclass 2015 Código: | Ss_65_80 |
| Uniclass 2015 Descrição: | Air conditioning systems |
| NBS Reference Código: | 65-80 |
| NBS Reference Descrição: | Air Conditioning Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 09 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Electric and Electronic Control System for HVAC |
| OmniClass Número: | 23-33 49 00 |
| OmniClass Título: | HVAC Ductwork |
| CSI UniFormat II Code: | D3090 |
| CSI UniFormat II Title: | Other HVAC Systems & Equipment |
| Nome | Valor |
|---|---|
| Finish | white |
| Length | 200 mm — 1000 mm |
| Material | Aluminum |
| Width | 100 mm — 600 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nome | Valor |
|---|---|
| Length | 200 mm — 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Nome | Valor |
|---|---|
| Finish | white |
| Material | Aluminum |
BIMobject®