;

Square diffuser with plenum _ DFCU

Ref. Exclusiva: AirQ_DFCU_CPX
Marca: Airzone
Familia do produto: AirQ
Grupo do produto: Air diffusor
Data de publicação: 2017-11-17
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (3)
Square diffuser DFCU-PX with plenum that enables the air flow supply in four directions. Plenum made in galvanized Steel. Mechanical flow regulation. Lateral connection for round ducts.

Available sizes from 150 to 375. Plenum is optional


Material principal: Aluminium
Material secundario: Galvanized steel
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: AVAC - Condutas
Classificação IFC: Distribution Control Element
Nome UNSPSC: Air diffusers
Código UNSPSC: 40101505
Uniclass 1.4 Código: JU30
Uniclass 1.4 Descrição: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Código: SS-65-80
Uniclass 2.0 Descrição: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_65_80
Uniclass 2015 Descrição: Air conditioning systems
NBS Reference Código: 65-80
NBS Reference Descrição: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
OmniClass Número: 23-33 49 00
OmniClass Título: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
Este produto está disponível em:
Europe
  • France
  • Italy
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Nome Valor
Material Aluminum
Width 150 mm — 375 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Aluminum

BIMobject®