Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

ART - RV ART WALLDECOR 15,4X15,4

Ref. Exclusiva: FYN033999
Marca: Roca
Familia do produto: WALL TILE
Grupo do produto: ART
Largura (mm): 154
Altura (mm): 7
Profundidade (mm): 154
Data de publicação: 2018-02-08
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (5)
Revestimento para parede com desenhos geométricos, florais e abstratos. Com superfície acetinada está disponível na versão Junta Seca.
Cinza, Bege, Liso, Multicor Uniforme, Acetinado, Retificado


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Building Materials - Tiles
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descrição: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descrição: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrição: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 80-96-19
NBS Reference Descrição: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Número: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Título: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nome Valor
Application Dry Internal Areas
Color Colorful
Linear Dimensions 154
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Dry Grout

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados