Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

BALI - ACPS ABS PT BALI ARENA 30,5X61

Ref. Exclusiva: F42013537
Marca: Roca
Familia do produto: TUTTOMASSA PORCELAIN
Grupo do produto: BALI
Largura (mm): 300
Altura (mm): 9
Profundidade (mm): 610
Data de publicação: 2018-02-08
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (6)
Porcellanato tuttomassa com textura de pedra, cores neutras e variação moderada de desenho entre as peças. Indicados para áreas internas ou externas, residenciais ou comerciais de alto tráfego, incluindo decks de piscina, escadas externas e rampas com no máximo 10% de inclinação. Junta mínima recomendada de 3mm.
Cinza, Cimento, Bege, Pedra, Acetinado, Bold


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Building Materials - Tiles
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descrição: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descrição: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrição: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 80-96-19
NBS Reference Descrição: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Número: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Título: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nome Valor
Application External Areas
Color Beige
Linear Dimensions 610
Material Tuttomassa Porcelain
Texture Matte
Tile Type Bold

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados