Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

BALI - MOSAICO PT BALI GRIS GRIP 33X33

Ref. Exclusiva: F42011Y02
Marca: Roca
Familia do produto: MOSAIC
Grupo do produto: BALI
Largura (mm): 330
Altura (mm): 8
Profundidade (mm): 330
Data de publicação: 2018-02-08
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (6)
Porcellanato tuttomassa com textura de pedra, cores neutras e variação moderada de desenho entre as peças. Indicados para áreas internas ou externas, residenciais ou comerciais de alto tráfego, incluindo decks de piscina, escadas externas e rampas com no máximo 10% de inclinação. Junta mínima recomendada de 3mm.
Cinza, Cimento, Bege, Pedra, Acetinado, Bold


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Building Materials - Tiles
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descrição: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descrição: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrição: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 80-96-19
NBS Reference Descrição: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Número: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Título: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nome Valor
Application External Areas
Color Gray
Linear Dimensions 330
Material Tuttomassa Porcelain
Texture Matte
Tile Type Mesh Mosaic

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados