Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

38 CM DOMINO GAS HOB

Ref. Exclusiva: KHDD2-38510
Marca: KitchenAid
Familia do produto: Hobs
Grupo do produto: Domino
Largura (mm): 380
Altura (mm): 89
Profundidade (mm): 510
Data de publicação: 2017-03-06
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (8)
The 38 cm gas hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
It features two rapid and semi-rapid gas burners so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe.
This 38 cm gas hob features the iXelium steel that uses an advanced nanotechnology treatment, which means the hob surface is significantly more resistant to scratches, yellowing and corrosion than conventional stainless steel, without changing its natural finish. It also offers a wok adapter.
Once installed, this induction hob is perfectly aligned with your worktop.


Material principal: Metal
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 9.3

Categoria BIMobject: Kitchen - Appliances
Classificação IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Código: L831
Uniclass 1.4 Descrição: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Código: EE-70
Uniclass 2.0 Descrição: Electrical Elements
NBS Reference Código: 70
NBS Reference Descrição: Electrical Elements