Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Built in bathtub Duo - 1400X700 - 3400

Ref. Exclusiva: GB2083400
Marca: Gustavsberg
Familia do produto: Built in bath
Grupo do produto: Built in bath
Largura (mm): 700
Altura (mm): 1400
Profundidade (mm): 560
Data de publicação: 2017-01-20
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (12)
Made from premium quality titanium alloy steel. Compatible with foot set and overflow system.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Sanitary - Bath & Spas
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Bathtubs
Código UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Código: L7211
Uniclass 1.4 Descrição: Baths
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Descrição: Baths
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrição: Baths
NBS Reference Código: 35-06-08
NBS Reference Descrição: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Furnishings
OmniClass Número: 23-31 15 00
OmniClass Título: Bathtubs