Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Toilet Nautic 1510

Ref. Exclusiva: GB111510
Marca: Gustavsberg
Familia do produto: Nautic
Grupo do produto: Toilet
Largura (mm): 345
Altura (mm): 860
Profundidade (mm): 650
Data de publicação: 2017-11-18
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (9)
Easy-to-clean and minimalistic design With open flush edge for simplified cleaning. Low flush button with a neat design

P-trap, seat height 420 mm, available as glue version


Material principal: Porcelain
Material secundario: Plastic
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Sanitary - Toilets
Classificação IFC: Object
Nome UNSPSC: Toilets
Código UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Código: L7216
Uniclass 1.4 Descrição: Toilets
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Descrição: Toilet Systems
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Descrição: Toilets
NBS Reference Código: 35-65-90-97
NBS Reference Descrição: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass Número: 23-31 19 00
OmniClass Título: Toilets
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden
  • Åland Islands

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nome Valor
Depth 650
Height 860
Material Porcelain
Width 345

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados