Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Bathroom sink - Care - 5G7860

Ref. Exclusiva: 5G7860
Marca: Gustavsberg
Familia do produto: Care
Grupo do produto: Tvättställ
Largura (mm): 600
Profundidade (mm): 555
Data de publicação: 2017-06-01
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (8)
Wheelchair accessible with shallow basin Inward-curving front to be able to come close to the washbasin Smooth underside with grip edge and generous legroom


Material principal: Porcelain
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Hungary

Categoria BIMobject: Sanitary - Basins
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Sinks
Código UNSPSC: 30181504
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descrição: Furniture
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_82
Uniclass 2015 Descrição: Sink manual water supply sets
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descrição: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass Número: 23-19 31 17 11
OmniClass Título: Bathroom Units
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados