Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Conservationist® BTP Small Volume Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 85 gal Capacity

Ref. Exclusiva: aosmith-btp_small-volume
Marca: A. O. Smith
Familia do produto: Storage Water Heaters
Grupo do produto: Conservationist Series
Data de publicação: 2017-10-16
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (5)
Conservationist® small volume powered burner water heaters are ideal for commercial applications, with inputs up to 740,000 BTUs. They provide outstanding 80% thermal efficiency, thanks to a sealed combustion chamber that reduces heat loss. Other innovations include fully automatic controls and an inspection port for flame monitoring during operation.


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: HVAC - Water Heaters
Uniclass 2015 Código: Pr_60_60_96_34
Uniclass 2015 Descrição: Gas-fired storage water heaters
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 34 36
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Gas Domestic Water Heaters
OmniClass Número: 23-31 29 13 13
OmniClass Título: Hot Water Tank Gas Heaters
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
HVAC - Water Heaters

Nome Valor
Capacity 85
First Hour Rating 583 gal/hr to 778 gal/hr
Gas Connection Size 1" NPT
Hot Water Outlet Connection Size 1-1/2" NPT
Lining Material Permaglas® Ultra Coat™ Glass Lining
Maximum Pressure 160
Shipping Weight 950
Temperature Range 120 deg F to 180 deg F
Thermal Efficiency 80
Top Water Connection Size 1-1/2" NPT

A. O. Smith

Properties

Nome Valor
Back Water Connection Size 1-1/2" NPT
Front Water Connection Size 1-1/2" NPT
Nominal Diameter 29-1/2"
Nominal Depth 48-1/2"
BTU Input per Hour - Natural Gas 540000 Btu/hr | 650000 Btu/hr | 740000 Btu/hr
Vent Diameter 9"
Nominal Height 93"
Heating Options Natural Gas | Propane

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados