Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

Z6957-SD Nachi Series™ Sensor Soap Dispenser

Odniesienie unikalne: zurn-z6957-sd
Producent: Zurn Industries
Rodzina produktu: Finish Plumbing
Grupa produktu: Soap Dispensers
Data publikacji: 2018-03-07
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)

Paired with the Nachi faucet, this sensor liquid soap dispenser creates a clean, contemporary look for commercial restrooms.

FEATURES AND BENEFITS

  • Sleek, contemporary design with matching sensor faucet for coordinated, modern style
  • Hands-free dispenser deters germ transfer
  • 4 finish options to meet project needs
  • Conveniently refillable with liquid soap (see spec sheet for requirements)


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Sanitary - Dispensers
Uniclass 1.4 Kod: L8246
Uniclass 1.4 Opis: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Opis: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Opis: Soap dispensers
NBS Reference Kod: 35-76-80
NBS Reference Opis: Soap Dispensers
Numer OmniClass: 23-31 25 29 13
Tytuł OmniClass: Hand Soap Dispensers
Produkt jest dostępny w:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Dispensers

Nazwa Wartość
Depth 8
Height 2.9375
Integral Finish Chrome ; Brushed Nickel ; Polished Nickel ; Polished Brass
Material Metal
Mounting Wall Mounted
Width 2.375

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone