Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

SK Ytong Internal Wall U=0,7 W/(m²K) d=160 mm Ytong Klasik R=1,1718 m²K/W

Odniesienie unikalne: COM_SK_Ytong_Internal_R-1_1718_U-0_70_d-160_mm
Producent: Ytong
Rodzina produktu: Ytong AAC
Grupa produktu: Composite
Szerokość (mm): 1000
Wysokość (mm): 1000
Głębokość (mm): 160
Data publikacji: 2018-01-02
Numer edycji: 1
Typ:
Pobierz (4)
Block for partition walls and filled masonry Ytong Klasik 150 mm hladké.
Ytong Klasik together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.
Suitable for single layer non load bearing masonry.

Construction - U=0,70 W/(m²K) - R=1,1718 m²K/W:

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
150 mm Masonry - Ytong Klasik / 150 hladké, GTIN: 4054640009981
5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698

Block for partition walls and filled masonry Ytong Klasik 150 mm hladké.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Nonbearing internal walls, filling and fire walls of the multi-floor and low-floor houses.
Block smooth (hladké).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading and contacting the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
Internal cavity Ytong plaster for interior.


Główny materiał: Aerated concrete
Materiał wtórny: Plaster
Zaprojektowane w: Slovakia
Wyprodukowane w: Slovakia

Kategoria BIMobject: Walls - Internal Walls
Klasyfikacja IFC: Wall
Nazwa UNSPSC: Bricks
Kod UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Kod: L83122
Uniclass 1.4 Opis: Wall units
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Opis: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Opis: Masonry wall systems
NBS Reference Kod: 25-13-50
NBS Reference Opis: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Numer OmniClass: 23-13 35 21 13
Tytuł OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Slovakia

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nazwa Wartość
Application Internal wall
Color white
Depth 160
Recyclable Yes
Standards, Certification, and Documentation https://www.ytong.sk/zelena-certifikacia-budov-breeam-leed.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.sk/zdrave-byvanie.php
Width 160

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone