Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

CZ Ytong Monolithic Wall U=0,21 W/(m²K) d=387 mm Ytong YQ

Odniesienie unikalne: COM_CZ_Ytong_monolithic_U-0_21_d-387_mm
Producent: Ytong
Rodzina produktu: Ytong AAC
Grupa produktu: Composite
Szerokość (mm): 1000
Wysokość (mm): 1000
Głębokość (mm): 387
Data publikacji: 2018-01-02
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
External block Ytong Lambda YQ 375 mm PDK.
Ytong Lambda YQ together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house with minimizing heat bridges.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.
Excellent thermal insulation properties.
Suitable for single layer without additional insulation masonry.
It complies with the requirements for the houses of future generations.

Construction - U=0,21 W/(m²K):

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
375 mm Masonry - Ytong Lambda YQ / 375 PDK, GTIN: 4054640031548
5 mm External cavity Ytong plaster and Ytong reinforcing fabric, GTIN: 4054649007247
2 mm Finish render

External block Ytong Lambda YQ 375 mm PDK.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Bearing and nonbearing walls, reinforcing, filling and fire walls of the multi-floor and low-floor houses.
Block with double feather and groove, and wit grasping pockets (PDK).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
External cavity Ytong plaster and Ytong reinforcing fabric for exterior. Internal cavity Ytong plaster for interior.


Główny materiał: Aerated concrete
Materiał wtórny: Plaster
Zaprojektowane w: Czech Republic
Wyprodukowane w: Czech Republic

Kategoria BIMobject: Walls - External Walls
Klasyfikacja IFC: Wall
Nazwa UNSPSC: Bricks
Kod UNSPSC: 301316
Uniclass 1.4 Kod: L83122
Uniclass 1.4 Opis: Wall units
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 Opis: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 Opis: Masonry wall systems
NBS Reference Kod: 25-13-50
NBS Reference Opis: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
Numer OmniClass: 23-13 35 21 13
Tytuł OmniClass: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Czech Republic

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nazwa Wartość
Depth 387
Insulation Thickness 375
Insulation Type Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Intended Function Monolithic exterior wall
Material Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete)
Width 387

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone