Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

MINERAL TEXTURE M External lime mineral mortar

Odniesienie unikalne: minerale_reboco_externo
Producent: Weber Saint-Gobain BR
Rodzina produktu: Wall
Grupa produktu: Textures for façades
Data publikacji: 2018-03-06
Numer edycji: 1
Typ:
Pobierz (1)
Weber Brazil, products quartzolit system composed of adherence primer, traditional render and mineral texture finishing.

This system is indicated for standard masonry buildings, for mineral texture finishing.


Główny materiał: Cement
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Brazil
Wyprodukowane w: Brazil

Kategoria BIMobject: Walls - External Walls
Klasyfikacja IFC: Wall
Nazwa UNSPSC: Exterior finishing materials
Kod UNSPSC: 3015
Uniclass 1.4 Kod: JJ1
Uniclass 1.4 Opis: Cementitious coatings
Uniclass 2.0 Kod: PR-55-64-12
Uniclass 2.0 Opis: Cementitious Renders
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_31_64
Uniclass 2015 Opis: Plasters and renders
NBS Reference Kod: 55-64-12
NBS Reference Opis: Cementitious Renders
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
Numer OmniClass: 23-15 15 27
Tytuł OmniClass: Renders
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nazwa Wartość
Material Cementitious

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone