Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

TruStile TS Series Door TS - TS3000

Odniesienie unikalne: TS3000
Producent: TruStile Doors
Rodzina produktu: Panel Doors
Grupa produktu: TruStile
Data publikacji: 2017-12-23
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (6)
TS stile and rail doors feature crisp details and clean lines that can’t be reproduced by stamped or routed doors. TS panel doors are available as interior and exterior doors in paint-grade MDF and 14 stain-grade wood species. TruStile offers 66 panel and sticking profiles and many design options to help you customize each door. Panels can be substituted with glass, grooved and louver panels to create the look of a custom door. These architectural doors can be used in both residential and commercial settings.


Główny materiał: Wood
Materiał wtórny: MDF
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Doors - Swing
Klasyfikacja IFC: Door
Nazwa UNSPSC: Doors
Kod UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Opis: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Opis: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Opis: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Opis: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Numer OmniClass: 23-17 11 00
Tytuł OmniClass: Doors
Produkt jest dostępny w:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Swing

Nazwa Wartość
Color African Mahogany ; Bamboo ; Birch ; Cherry ; Clear Pine ; Clear Pine (Wire-Brushed) ; Douglas Fir ; Hickory ; Knotty Alder ; LVL ; Laminated Veneer Lumber (LVL) ; Mahogany ; Poplar ; Quarter Sawn White Oak ; Red Oak ; Red Oak (Wire-Brushed) ; Select Alder ; Sugar Pine ; Vertical Grain Douglas Fir ; Vertical Grain Douglas Fir (Wire-Brushed) ; Walnut ; Wenge ; White Maple ; White Oak (Wire-Brushed) ; Wire-Brushed Douglas Fir ; Wire-Brushed Pine ; Wire-Brushed Red Oak ; Wire-Brushed White Oak
Door Style Stile and Rail
Hourly Rating 20 Min ; 45 Min ; 60 Min ; 90 Min
Material MDF ; Wood
Maximum Door Height 2440
Maximum Door Width 1220
Method of Operation Swing
Thickness 1 3/8" — 2 1/4"

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone